??
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
BALLUFF BES R04KC-POC25F-EP00,3-GS49
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
感应式传感器
明细表
BALLUFF BES R04KC-POC25F-EP00,3-GS49
VERF
可用性
可得到
BC
订购代码
BES0447
TC
产品识别器
BES R04KC-POC25F-EP00,3-GS49
PX
产品视图
41506_01
ROT
旋转
°
NPOS
Nut position
TECH
技术细节
技术细节
ICON
AC
Accessories
-
WEBINC
产品系列
Induktive Standardsensoren
BFORM
结构
16x8x4.7
W
重量
0.007 kg
TRAFFIC
海关编号
85365019
DESCRIPT
Description
Dimension = 16 x 8 x 4.7 mm, Style Housing = 16x8x4.7, Installation = non-flush, Range = 2.5 mm, Switching output = PNP normally closed (NC), Switching frequency = 3000 Hz, Housing material = PA 6, GF30, Material sensing surface = PA 6, GF30, Connection = Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Ambient temperature = -25...70 °C, IP rating = IP67, Approval/Conformity = cULus, CE, UKCA, WEEE
CAE
MultiCAE (EPlan, Zuken, Siemens and other CAE formats)
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.
代码